The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • SPN080N

Výměnný modul svodiče T1+T2 pro N-PE, Iimp 100 kA (10/350) pro SPN802x SPN080N

EAN
3250615660978
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Výměnný modul svodiče T1+T2 pro N-PE, Iimp 100 kA (10/350) pro SPN802x

SPN080N

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
    25 kA
  • Maxi­mální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
    25 kA
Konfigu­race sítě
  • Typ sítě
    TN
Vyba­vení
  • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
    Ne
Normy
  • Třída poža­davků IEC 61643
    T1, T2
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -40 - 80 °C
Rozměry
  • Výška
    113,4 mm
  • Šířka
    35,5 mm
  • Hloubka
    64,2 mm
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • Kont­rolka
    Optický

Ke stažení

  • Obrázek SPN080N | Hager

    Obrázek produktu SPN080N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet SPN080N | Hager

    Hager Product data sheet SPN080N

    Výměnný modul svodiče T1+T2 pro N-PE, Iimp 100 kA (10/350) pro SPN802x

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.