Výměnný modul svodiče T2 pro N-PE, In 20 kA (8/20) SPN018
EAN
3250615660688
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů1
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
-
Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1275 V
-
Úroveň napěťové ochrany Up podle IEC 61643-11,50 kV
-
Úroveň napěťové ochrany Up L-PE/N-PE podle IEC 61643-111,5 kV
Elektrický proud
-
Jmenovitý vybíjecí proud In 8–20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164320 kA
-
Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE40 kA
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Šířka18 mm
-
Hloubka45 mm
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 80 °C
Konfigurace sítě
-
Typ sítěTN, TT
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemNe
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643T2
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet SPN018
Výměnný modul svodiče T2 pro N-PE, In 20 kA (8/20)
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-11-09
PDF571,86 kB
Více dokumentace