Svodič přepětí pro linky ISDN, ADSL, VDSL, Iimp 3 kA (8/20). Připojení konektorem RJ45. Určen pro Ethernet, Modbus, IP-Kamera, Ethernet 10/100/1000, BACnet IP, SHDSL, VoiP.
EAN
3250615515124
Balení
1 ks
Svodič přepětí pro linky ISDN, ADSL, VDSL, Iimp 3 kA (8/20). SPK900
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643C1, C2, C3, D1, B2
Napětí
-
Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-13,30 V
-
Úroveň napěťové ochrany Up podle IEC 61643-10,10 kV
Elektrický proud
-
Jmenovitý vybíjecí proud In 8 – 20 µs C2 IEC 616430,91 kA
-
Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE10 kA
Rozměry
-
Výška102 mm
-
Šířka25 mm
-
Hloubka63,5 mm
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 70 °C
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Product data sheet SPK900
Svodič přepětí pro Ethernet, 2 kA, 3,3 VDC, RJ45
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28
PDF496,94 kB
Více dokumentace