Svodič přepětí pro bus systémy 5 kA, 15 VDC SPK806
EAN
3250615515117
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643C1, C2, C3, D1
Napětí
-
Provozní napětí AC0 - 12 V
-
Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-115 V
-
Úroveň napěťové ochrany Up podle IEC 61643-10,08 kV
Elektrický proud
-
Jmenovitý vybíjecí proud In 8 – 20 µs C2 IEC 616435 kA
-
Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE10 kA
Rozměry
-
Výška105,80 mm
-
Šířka6,20 mm
-
Hloubka83,5 mm
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 85 °C
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemAno
Připojení
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče0,2 - 2,5 mm²
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče0,2 - 4,0 mm²
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet SPK806
Svodič přepětí pro bus systémy 5 kA, 15 VDC
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2022-03-17
PDF402,25 kB
Více dokumentace