The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Přepě­ťová ochrana (SPD)
  • SPK602
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Svodič přepětí pro linky ISDN, ADSL 2P, 10 kA, 185 VDC, modulový SPK602

EAN
3250615515070
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Svodič přepětí pro linky ISDN, ADSL 2P, 10 kA, 185 VDC, modulový

SPK602

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Instalace, montáž
  • Montáž
    Lišta DIN
  • Jmenovitý utahovací moment
    0,5 - 0,5 Nm
Normy
  • Třída poža­davků IEC 61643
    C1, C2, C3, D1, B2
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Napětí
  • Provozní napětí AC
    130 - 130 V
  • Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1
    185 V
  • Úroveň napě­ťové ochrany Up podle IEC 61643-1
    0,30 kV
Elek­trický proud
  • Jmenovitý vybí­jecí proud In 8 – 20 µs C2 IEC 61643
    10 kA
  • Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
    1 kA
  • Maxi­mální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
    10 kA
Rozměry
  • Výška
    90 mm
  • Šířka
    17,70 mm
  • Hloubka
    65,5 mm
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
Vyba­vení
  • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
    Ano
Připo­jení
  • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
    0,2 - 2,5 mm²
  • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
    0,2 - 4 mm²

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP_SPC203N_HAGER_HAGE-00667-V01-01_EN
PDF
340,76 kB
Hager REACH declaration SPK602
PDF
Hager RoHS report SPK602
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SPK602 | Hager

    Obrázek produktu SPK602

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list SPK602 | Hager

    Hager Produktový list SPK602

    Svodič přepětí pro linky ISDN, ADSL 2P, 10 kA, 185 VDC, modulový

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-18 | Hager

    Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-18

    PDF
    434,71 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SPK900 - Svodič přepětí pro Ethernet, 2 kA, 3,3 VDC, RJ45
    SPK900
    Svodič přepětí pro Ethernet, 2 kA, 3, 3 VDC, RJ45
  • 2
    SPK802 - Svodič přepětí pro zařízení 4 - 20 mA, 5 kA, 30 VDC
    SPK802
    Svodič přepětí pro zařízení 4 - 20 mA, 5 kA, 30 VDC
  • 3
    SPC203N - Svodič přepětí T3, 1P+N 230 V, In 5 kA (8/20), (1+1) se signalizací
    SPC203N
    Svodič přepětí T3, 1P+N 230 V, In 5 kA (8/20), (1+1) se signalizací
  • 4
    SPB315 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací
    SPB315
    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací
  • 5
    SPB415 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací
    SPB415
    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.