Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 12,5 kA (10/350), 4-pól pro síť TN-S SPA401
Již není dostupný
Následné produkty:
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů4
Napětí
-
Úroveň napěťové ochrany Up L-N (PEN)1,5 kV
-
Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-111,5 kV
-
Typ napájecího napětíAC
Elektrický proud
-
Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)160 A
-
Jmenovitý vybíjecí proud In 8 - 20 µs L-N (PEN)12,5 kA
-
Jmenovitý vybíjecí proud In 8 - 20 µs N-PE50 kA
-
Schopnost postupného vypínání proudu0,1 kA
-
Jmenovitý zkratový proud (Isccr)25 kA
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Šířka144 mm
-
Hloubka68 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Chování TOV při UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Způsob ochranyL-N, N-PE
-
Chování TOV při UT (L-N)460 V AC (120 min / safe failure mode)
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 80 °C
-
Ochrana před vzdušnou vlhkostí5 - 95%
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 80 °C
-
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-22
-
Max. nadmořská výška2 000 m
Materiál
-
Barva produktuSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
MateriálTermoplast
Konfigurace sítě
-
Typ sítěTN-S, TT
-
Síť TNNe
-
Síť TN-CNe
-
Síť DCNe
-
Síť ITNe
-
Síť TTAno
-
Síť TN-C-SNe
-
Síť TN-SAno
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemNe
Připojení
-
Průřez plného vodiče, pro ochranný vodič1,5 - 35,0 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče, pro ochranný vodič1,5 - 25,0 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 25 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 35 mm²
-
Počet přípojek1
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643T1
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment4 - 4 Nm
-
Vhodné pro vnitřní použitíAno
Architektura
-
Typ pólu3P+N
-
Poloha neutrálního vodičeVpravo
Konektivita
-
Druh montážeLišta DIN
-
Typ připojeníŠroubovací přípojka
Ovládací prvky a indikátory
-
S kontrolkouAno
Pojistka
-
Charakteristika pojistekgG
Pouze pro interní použití
-
Počet polovičních modulů 17,5 mm8
Specifické identifikační atributy pro ochranu
-
Typ filtru produktu_empty_
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu SPA401
Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 12,5 kA (10/350), 4-pól pro síť TN-S
PDF -
Instalační návod
SPA401 Parafoudre
Instalační návod cs-CZ, en-GB, de-DE, pl-PL, pt-PT 2019-02-08
PDF410,24 kB -
Datový list produktu
UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf
Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.
PDF248,28 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-22
PDF914,98 kB
Více dokumentace