Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 12,5 kA (10/350), 3-pól pro síť TN-C SPA400
EAN
3250615662057
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů4
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 400 V
-
Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1255 V
-
Úroveň napěťové ochrany Up podle IEC 61643-11,50 kV
-
Úroveň napěťové ochrany Up L-PE/N-PE podle IEC 61643-111,50 kV
-
Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-111 500 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý vybíjecí proud In 8–20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164312,5 kA
-
Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE12,5 kA
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Šířka144 mm
-
Hloubka68 mm
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 80 °C
Konfigurace sítě
-
Typ sítěTN-C
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemNe
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643T1
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment4 - 4 Nm
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet SPA400
Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 12,5 kA (10/350), 3-pól pro síť TN-C
PDF -
Installation manual
SPA400 Parafoudre
Instalační příručka cs-CZ, en-GB, de-DE, pl-PL, pt-PT 2019-02-08
PDF406,53 kB -
Produktový list
UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf
Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.
PDF248,28 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-22
PDF914,98 kB
Více dokumentace