• SPA081
    EAN
    3250615514820
    Balení
    1 ks

    SPA081

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    SPA081

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Maxi­mální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      25 kA
    Konfigu­race sítě
    • Typ sítě
      TN, TT
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Zásuvná přípojka
    Vyba­vení
    • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
      Ano
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Napětí
    • Úroveň napě­ťové ochrany Up podle IEC 61643-1
      1,50 kV
    • Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1
      350 V
    • Provozní napětí AC
      240 - 240 V
    • Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1,5 kV
    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      1P
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 80 °C
    Rozměry
    • Výška
      44,8 mm
    • Šířka
      35,50 mm
    • Hloubka
      56,1 mm
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • S kont­rolkou
      Ano
    Normy
    • Třída poža­davků IEC 61643
      T1, T2
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Základna
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Konfigu­race
    • S integrovanou ochrannou pojistkou
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Ke stažení

    • Obrázek SPA081 | Hager

      Obrázek produktu SPA081

    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      345,26 kB
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.