The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • SP320

Zapouzdřený svodič bleskového proudu T1, Iimp 50 kA (10/350), 3-pól. SP320

EAN
3250615663207
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Zapouzdřený svodič bleskového proudu T1, Iimp 50 kA (10/350), 3-pól.

SP320

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Maxi­mální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
    100 kA
Konfigu­race sítě
  • Typ sítě
    TN, TT
Vyba­vení
  • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
    Ne
Normy
  • Třída poža­davků IEC 61643
    T1
Kapa­cita
  • Počet modulů
    3
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -40 - 80 °C
Rozměry
  • Výška
    90 mm
  • Šířka
    108 mm
  • Hloubka
    65 mm
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • Kont­rolka
    Bez

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration SP320
PDF
Hager RoHS report SP320
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SP320 | Hager

    Obrázek produktu SP320

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet SP320 | Hager

    Hager Product data sheet SP320

    Zapouzdřený svodič bleskového proudu T1, Iimp 50 kA (10/350), 3-pól.

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Notice parafoudre SP 320 | Hager

    Notice parafoudre SP 320

    Instalační příručka cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2015-03-20

    PDF
    525,63 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.