The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • SM501

Voltmetr digitální 0 - 500V SM501

EAN
3250615635013
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Voltmetr digitální 0 - 500V

SM501

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet modulů
    4
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 55 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 70 °C
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    6 mm²
  • Průřez plného vodiče
    10 mm²
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    3,50 W
  • Příkon VA
    3,50 VA
Rozměry
  • Výška
    90 mm
  • Šířka
    70 mm
  • Hloubka
    54 mm
Měření
  • Druh měři­cího přístroje
    Volt­metr
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Funkce
  • Třída přesnosti
    0.01
Instalace, montáž
  • Montáž
    Lišta DIN
Frek­vence
  • Frek­vence
    45 - 65 Hz
Vyba­vení
  • Počet kanálů
    3

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration SM501
PDF
Hager RoHS report SM501
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SM501 | Hager

    Obrázek produktu SM501

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet SM501 | Hager

    Hager Product data sheet SM501

    Voltmetr digitální 0 - 500V

    PDF
  • Produktový list

    Obrázek UK_MD_TDS_DigitalVoltmereammeterhourcounter | Hager

    UK_MD_TDS_DigitalVoltmereammeterhourcounter

    Produktový list en-GB 2024-03-22

    PDF
    133,15 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.