Voltmetr analogový 0-500V SM500
EAN
3250615635006
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů4
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 50 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 80 °C
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 10 mm²
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu3,50 W
-
Příkon VA3 VA
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Šířka70 mm
-
Hloubka54 mm
Měření
-
Druh měřicího přístrojeAnalogové
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
Třída přesnosti0.015
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Frekvence
-
Frekvence45 - 65 Hz
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet SM500
Voltmetr analogový 0-500V
PDF -
Produktový list
UK_MD_TDS_AnalogueVoltmereammeter
Data sheet en-GB 2024-03-22
PDF86,21 kB
Více dokumentace