Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 400A SM400
EAN
3250615634009
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů4
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 50 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 80 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 10 mm²
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka70 mm
-
Hloubka54 mm
Měření
-
Rozsah měření proudu0 - 400 A
-
Druh měřicího přístrojeAnalogové
Výkon
-
Příkon VA1,10 VA
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu1,10 W
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Funkce
-
Třída přesnosti0.015
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí2 000 V
Frekvence
-
Frekvence45 - 65 Hz
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace