The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie
  • Přístroje pro moni­to­rování spotřeby energie
  • Volt­me­try, ampér­metry a příslu­šen­ství
  • SM151
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie

Ampérmetr digitální nepřímé měření 0-150A SM151

EAN
3250615631510
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Ampérmetr digitální nepřímé měření 0-150A

SM151

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet modulů
    4
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 55 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 70 °C
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    6 mm²
  • Průřez plného vodiče
    10 mm²
Rozměry
  • Výška
    85 mm
  • Šířka
    70 mm
  • Hloubka
    54 mm
Měření
  • Rozsah měření proudu
    0 - 150 A
  • Druh měři­cího přístroje
    Digi­tální
Výkon
  • Příkon VA
    1 VA
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    1 W
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Instalace, montáž
  • Montáž
    Lišta DIN
Funkce
  • Třída přesnosti
    0.01
Frek­vence
  • Frek­vence
    45 - 65 Hz

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration SM151
PDF
Hager RoHS report SM151
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SM151 | Hager

    Obrázek produktu SM151

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list SM151 | Hager

    Hager Produktový list SM151

    Ampérmetr digitální nepřímé měření 0-150A

    PDF
  • Produktový list

    Obrázek UK_MD_TDS_DigitalVoltmereammeterhourcounter | Hager

    UK_MD_TDS_DigitalVoltmereammeterhourcounter

    Produktový list en-GB 2024-03-22

    PDF
    133,15 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SK603 - Ampérmetrový přepínač 4 polohy, 20A,400V
    SK603
    Ampérmetrový přepínač 4 polohy, 20A, 400V
  • 2
    SK602 - Voltmetrový přepínač 7 poloh, 10A,400V
    SK602
    Voltmetrový přepínač 7 poloh, 10A, 400V
  • 3
    SM150 - Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 150A
    SM150
    Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 150A
  • 4
    SM600 - Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 600A
    SM600
    Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 600A
  • 5
    EC100 - Počítadlo provozních hodin 230 V AC
    EC100
    Počítadlo provozních hodin 230 V AC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.