The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • SM100
    EAN
    3250615631008
    Balení
    1 ks

    Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 100A SM100

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 100A

    SM100

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 50 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 10 mm²
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      70 mm
    • Hloubka
      54 mm
    Měření
    • Rozsah měření proudu
      0 - 100 A
    • Druh měři­cího přístroje
      Analogové
    Výkon
    • Příkon VA
      1,10 VA
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      1,10 W
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Funkce
    • Třída přesnosti
      0.015
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      2 000 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      45 - 65 Hz

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SM100
    PDF
    RoHS report SM100
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SM100 | Hager

      Obrázek produktu SM100

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet SM100 | Hager

      Hager Product data sheet SM100

      Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 100A

      PDF
    • Produktový list

      Obrázek UK_MD_TDS_AnalogueVoltmereammeter | Hager

      UK_MD_TDS_AnalogueVoltmereammeter

      Data sheet en-GB 2024-03-22

      PDF
      86,21 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.