The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Systém soklových lišt
    • Nosiče přístrojů pro soklové lišty
    • SL20115940F9011
    EAN
    4012740853415
    Balení
    1 ks
    • Nosiče přístrojů pro soklové lišty

    Přístrojová krabice s dvojzásuvkou, na SL lištu výšky115mm, černá SL20115940F9011

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Přístrojová krabice s dvojzásuvkou, na SL lištu výšky115mm, černá

    SL20115940F9011

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      115 mm
    • Počet jednotek
      2
    Mate­riál
    • Barva
      Grafi­tově černá
    • Kód RAL
      9011
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Modulární, Šrou­bovací přípojka, Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
    Přenos
    • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
      47 x 45 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      5 - 60 °C
    Instalace, montáž
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Horizon­tální
    Iden­tifikace
    • Verze výstupní zásuvky
      F

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SL20115940F9011
    PDF
    RoHS report SL20115940F9011
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SL20115940F9011 | Hager

      Obrázek produktu SL20115940F9011

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SL20115940F9011 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SL20115940F9011

      Přístrojová krabice s dvojzásuvkou, na SL lištu výšky115mm, černá

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2012-03-20 | Hager

      Návod k použití International 2012-03-20

      PDF
      1,20 MB
    • Licence produktu

      Obrázek Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence produktu International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SL20055ACD5 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor dub
      SL20055ACD5
      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor dub
    • 2
      SL20055932D2 - Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, buk
      SL20055932D2
      Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, buk
    • 3
      SL20055ACD1 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor ALU
      SL20055ACD1
      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor ALU
    • 4
      SL201159019016 -
      SL201159019016
    • 5
      SL20080AD2 - Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 20080 dekor buk
      SL20080AD2
      Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 20080 dekor buk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.