Přístrojová krabice s dvojzásuvkou, na SL lištu výšky115mm, černá SL20115940F9011
EAN
4012740853415
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 18 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška115 mm
Materiál
-
BarvaGrafitově černá
-
Kód RAL9011
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP40
-
Mechanická odolnost IKIK07
Podmínky použití
-
Provozní teplota5 - 60 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list SL20115940F9011
Přístrojová krabice s dvojzásuvkou, na SL lištu výšky115mm, černá
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
licence produktu
Product_Licence_NF004_1078_SL
licence produktu International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2017-01-13
PDF21,73 kB
EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Více dokumentace