
SL s LED osv. bílá, s příslušenstvím, Al-lak SL20080LED1ALU
EAN
4012740221955
Balení
1 Sada
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška80 mm
-
Šířka20 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče1 404 - 1 404 mm²
Vybavení
-
Počet oddílů3 - 3
-
S ochrannou fóliíAno
-
S kobercovým lememNe
Materiál
-
BarvaHliník
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více