The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • SL20080LED1ALU

SL s LED osv. bílá, s příslušenstvím, Al-lak SL20080LED1ALU

EAN
4012740221955
Balení
1 Sada

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

SL s LED osv. bílá, s příslušenstvím, Al-lak

SL20080LED1ALU

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    80 mm
  • Šířka
    20 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Vnitřní průřez vodiče
    1 404 - 1 404 mm²
Vyba­vení
  • Počet oddílů
    3 - 3
  • S ochrannou fólií
    Ano
  • S kober­covým lemem
    Ne
Mate­riál
  • Barva
    Hliník

Ke stažení

  • Obrázek SL20080LED1ALU | Hager

    Obrázek produktu SL20080LED1ALU

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet SL20080LED1ALU | Hager

    Hager Product data sheet SL20080LED1ALU

    SL s LED osv. bílá, s příslušenstvím, Al-lak

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.