The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Systém soklových lišt
  • Nosiče přístrojů pro soklové lišty
  • SL20055940F9011
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Přístrojová krabice s dvojzásuvkou, na SL lištu výšky 55 mm, černá SL20055940F9011

EAN
4012740851961
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Přístrojová krabice s dvojzásuvkou, na SL lištu výšky 55 mm, černá

SL20055940F9011

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 18 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • SL20055932D2

    Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, buk

    0,00 €  / *
  • SL201159329016

    0,00 €  / *
  • SL200809329016

    0,00 €  / *
  • SL200559329016

    0,00 €  / *
  • SL201159329011

    Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 115 mm, černá

    0,00 €  / *
  • SL20055932D6

    Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, sucupira

    0,00 €  / *
  • SL20055932D5

    Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, dub

    0,00 €  / *
  • SL20055932D4

    Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, třešeň

    0,00 €  / *
  • SL20055932D3

    Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, javor

    0,00 €  / *
  • SL20080932D6

    Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 80 mm, sucupira

    0,00 €  / *
  • SL20055932D1

    Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, dekor ALU

    0,00 €  / *
  • SL200559329011

    Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, černá

    0,00 €  / *
  • SL200809329011

    Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 80 mm, černá

    0,00 €  / *
  • SL20080932D1

    Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 80 mm, dekor ALU

    0,00 €  / *
  • SL20080932D2

    Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 80 mm, buk

    0,00 €  / *
  • SL20080932D3

    Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 80 mm, javor

    0,00 €  / *
  • SL20080932D4

    Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 80 mm, třešeň

    0,00 €  / *
  • SL20080932D5

    Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 80 mm, dub

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    55 mm
Mate­riál
  • Barva
    Grafi­tově černá
  • Kód RAL
    9011
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP40
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    5 - 60 °C

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
PDF
400,71 kB
Hager REACH declaration SL20055940F9011
PDF
Hager RoHS report SL20055940F9011
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SL20055940F9011 | Hager

    Obrázek produktu SL20055940F9011

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list SL20055940F9011 | Hager

    Hager Produktový list SL20055940F9011

    Přístrojová krabice s dvojzásuvkou, na SL lištu výšky 55 mm, černá

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2012-03-20 | Hager

    Návod k použití International 2012-03-20

    PDF
    1,20 MB
  • licence produktu

    Obrázek Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    licence produktu International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Obrázek EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SL20115931 - Přístrojová krabice pro dva přístroje 45x45 mm, na SL lištu výšky 115 mm
    SL20115931
    Přístrojová krabice pro dva přístroje 45x45 mm, na SL lištu výšky 115 mm
  • 2
    SL200809019011 - Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 80 mm, černá
    SL200809019011
    Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 80 mm, černá
  • 3
    SL20080901D1 - Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 80 mm, dekor ALU
    SL20080901D1
    Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 80 mm, dekor ALU
  • 4
    SL20080AD1 - Zákryt lišty k přístrojové krabici SL20080 dekor ALU
    SL20080AD1
    Zákryt lišty k přístrojové krabici SL20080 dekor ALU
  • 5
    SL20080A9011 - Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 20080 černá
    SL20080A9011
    Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 20080 černá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.