The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Systém soklových lišt
  • Soklové lišty
  • SL200554D6
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Vnitřní roh nastavitelný SL20055 dekor sucupira SL200554D6

EAN
4012740894166
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Vnitřní roh nastavitelný SL20055 dekor sucupira

SL200554D6

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • SL200552D6

    Víko SL20055 dekor sucupira

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Příslu­šen­ství
  • Typ příslu­šen­ství
    Tvarový díl
Nasta­vení
  • Úhlový rozsah
    83 - 135
Rozměry
  • Výška
    55 mm
  • Šířka
    20 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
  • Barva
    Sucu­pira
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP40
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    SL Stan­dard 20x55

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-03-05
PDF
406,73 kB
Hager REACH declaration SL200554D6
PDF
Hager RoHS report SL200554D6
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SL200554D6 | Hager

    Obrázek produktu SL200554D6

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet SL200554D6 | Hager

    Hager Product data sheet SL200554D6

    Vnitřní roh nastavitelný SL20055 dekor sucupira

    PDF
  • Product licence

    Obrázek Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    licence produktu International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Obrázek EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SL20055AC9011 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 černá
    SL20055AC9011
    Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 černá
  • 2
    SL2008025D1 - Víko SL20080 pro LED, rozptýlené světlo, dekor ALU
    SL2008025D1
    Víko SL20080 pro LED, rozptýlené světlo, dekor ALU
  • 3
    SL200801LED - Spodní díl SL lišty pro LED pásek 20x80mm
    SL200801LED
    Spodní díl SL lišty pro LED pásek 20x80mm
  • 4
    SL20080259011 - Víko SL20080 pro LED, rozptýlené světlo, černá
    SL20080259011
    Víko SL20080 pro LED, rozptýlené světlo, černá
  • 5
    SL20055ACD1 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor ALU
    SL20055ACD1
    Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor ALU

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.