Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
SL1705259016
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška17 mm
-
Šířka52 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče800 - 800 mm²
Kryt, dveře
-
Typ víkaVolný
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)2
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
Kód RAL9016
-
BarvaDopravní bílá
-
PrůhlednéNe
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP40
Normy
-
Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12Ne
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 65 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluBez spojky
Vybavení
-
Počet přepážek1
-
Počet oddílů2 - 2
-
Počet připojitelných přepážek0
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
S ochrannou fóliíNe
Konfigurace
-
SamolepicíNe
-
S antibakteriální úpravouNe
Rozsah dodávky
-
Dodávka v roliNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu SL1705209016
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-08-12
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF371,55 kB
Více dokumentace