SK606 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Modulární přístroje na DIN lištu
            • Spínací a signa­lizační přístroje
            • Přepínače, zamy­ka­telné spínače a příslu­šen­ství
            • SK606
            Aktuální hledání
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            ProduktyZobrazit

            Nejoblíbenější produkty

            5
            1
            SFT440 - Skupinový přepínač (I-0-II) 4P / 40A - výstupní kontakt horem
            SFT440
            Skupinový přepínač (I-0-II) 4P / 40A - výstupní kontakt horem
            2
            SFM125 - Přepínač (I-II) 1S+1R, 25A
            SFM125
            Přepínač (I-II) 1S+1R, 25A
            3
            SK606 - Otočný vypínač zamykatelný, 2S, 10A, 250V AC
            SK606
            Otočný vypínač zamykatelný, 2S, 10A, 250V AC
            4
            SFT232 - Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 32A - výstupní kontakt horem
            SFT232
            Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 32A - výstupní kontakt horem
            5
            SFT225 - Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 25A - výstupní kontakt horem
            SFT225
            Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 25A - výstupní kontakt horem
            SK606 - Otočný vypínač zamykatelný, 2S, 10A, 250V AC
            SK606 - Otočný vypínač zamykatelný, 2S, 10A, 250V AC
            SK606 - Otočný vypínač zamykatelný, 2S, 10A, 250V AC
            SK606 - Otočný vypínač zamykatelný, 2S, 10A, 250V AC

            Otočný vypínač zamykatelný, 2S, 10A, 250V AC

            SK606

            SK606 - Otočný vypínač zamykatelný, 2S, 10A, 250V AC
            SK606 - Otočný vypínač zamykatelný, 2S, 10A, 250V AC
            SK606 - Otočný vypínač zamykatelný, 2S, 10A, 250V AC
            SK606 - Otočný vypínač zamykatelný, 2S, 10A, 250V AC
            • Modulární přístroje na DIN lištu

            Otočný vypínač zamykatelný, 2S, 10A, 250V AC SK606

            EAN
            3250615616067
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Náhradní klíč ke spínači 1 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Náhradní klíč ke spínači
            • SK001

              Náhradní klíče pro SK606 (2ks)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Archi­tek­tura
            • Počet pólů
              2
            • Typ pólu
              2P
            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              10 A
            • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
              3 kA
            Napětí
            • Provozní napětí AC
              400 - 400 V
            • Typ napá­je­cího napětí
              AC
            • Jmenovité izolační napětí
              440 V
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              3
            Bezpečnost
            • Stupeň krytí IP
              IP20
            Frek­vence
            • Frek­vence
              50 - 50 Hz
            Rozměry
            • Výška
              85 mm
            • Šířka
              70 mm
            • Hloubka
              64 mm
            Vyba­vení
            • Počet kontaktů NO
              2
            • Počet kontaktů NC
              0
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -10 - 40 °C
            • Teplota skla­du/trans­portu
              -40 - 80 °C
            Připo­jení
            • Průřez flexi­bilního vodiče
              1.5 - 10 mm²
            • Průřez plného vodiče
              1 - 6 mm²
            Výkon
            • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
              1 W

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration SK606 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SK606 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek SK606 | Hager

              Obrázek produktu SK606

            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager

              Declaration of conformity for Inverter / Switch

              Prohlášení o shodě International 2021-10-13

              PDF
              133,67 kB
              Obrázek Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager

              Declaration of conformity for Inverter / Switch

              Prohlášení o shodě International 2019-11-04

              PDF
              115,04 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              SF463 - Skupinový přepínač (I-0-II) 4P / 63A - výstupní kontakt spodem
              SF463
              Skupinový přepínač (I-0-II) 4P / 63A - výstupní kontakt spodem
            • 2
              SFB116 - Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 16A - výstupní kontakt spodem
              SFB116
              Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 16A - výstupní kontakt spodem
            • 3
              SFB125 - Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 25A - výstupní kontakt spodem
              SFB125
              Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 25A - výstupní kontakt spodem
            • 4
              SFB132 - Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 32A - výstupní kontakt spodem
              SFB132
              Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 32A - výstupní kontakt spodem
            • 5
              SFB216 - Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 16A - výstupní kontakt spodem
              SFB216
              Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 16A - výstupní kontakt spodem

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.