The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Přepínače, zamy­ka­telné spínače a příslu­šen­ství
  • SK606
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Otočný vypínač zamykatelný, 2S, 10A, 250V AC SK606

EAN
3250615616067
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Otočný vypínač zamykatelný, 2S, 10A, 250V AC

SK606

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Náhradní klíč ke spínači 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Náhradní klíč ke spínači
  • SK001

    Náhradní klíče pro SK606 (2ks)

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    2
  • Typ pólu
    2P
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    10 A
  • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
    3 kA
Napětí
  • Provozní napětí AC
    400 - 400 V
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
  • Jmenovité izolační napětí
    440 V
Kapa­cita
  • Počet modulů
    3
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Rozměry
  • Výška
    85 mm
  • Šířka
    70 mm
  • Hloubka
    64 mm
Vyba­vení
  • Počet kontaktů NO
    2
  • Počet kontaktů NC
    0
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 40 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 80 °C
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1.5 - 10 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1 - 6 mm²
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    1 W

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration SK606
PDF
Hager RoHS report SK606
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SK606 | Hager

    Obrázek produktu SK606

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list SK606 | Hager

    Hager Produktový list SK606

    Otočný vypínač zamykatelný, 2S, 10A, 250V AC

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager

    Declaration of conformity for Inverter / Switch

    Declaration of conformity International 2021-10-13

    PDF
    133,67 kB
    Obrázek Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager

    Declaration of conformity for Inverter / Switch

    Declaration of conformity International 2019-11-04

    PDF
    115,04 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SK603 - Ampérmetrový přepínač 4 polohy, 20A,400V
    SK603
    Ampérmetrový přepínač 4 polohy, 20A, 400V
  • 2
    SFT440 - Skupinový přepínač (I-0-II) 4P / 40A - výstupní kontakt horem
    SFT440
    Skupinový přepínač (I-0-II) 4P / 40A - výstupní kontakt horem
  • 3
    SFT340 - Skupinový přepínač (I-0-II) 3P / 40A - výstupní kontakt horem
    SFT340
    Skupinový přepínač (I-0-II) 3P / 40A - výstupní kontakt horem
  • 4
    SFH225 - Přepínač (I-II) 2P / 25A - výstupní kontakt horem
    SFH225
    Přepínač (I-II) 2P / 25A - výstupní kontakt horem
  • 5
    SF463 - Skupinový přepínač (I-0-II) 4P / 63A - výstupní kontakt spodem
    SF463
    Skupinový přepínač (I-0-II) 4P / 63A - výstupní kontakt spodem

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.