Ampérmetrový přepínač 4 polohy, 20A,400V SK603
EAN
3250615616036
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud20 A
Kapacita
-
Počet modulů3
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 40 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 80 °C
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 10 mm²
-
Průřez plného vodiče1 - 6 mm²
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu1 W
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka70 mm
-
Hloubka64 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí690 V
-
Provozní napětí AC400 - 400 V
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Architektura
-
Typ pólu3P+N
Vybavení
-
S bateriíNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více