SK602 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
    Bezšroubový systém quickconnect
    Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
    Vice
    • Řešení
    • Řešení dle zaměření
      • Distribuce energie
      • Systémy pro ukládání vedení
      • Spínací a regulační systémy
      • Domovní elektroinstalační přístroje
      • Automatizace budov
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle budov
      • Rodinné domy
      • Bytové domy
      • Kanceláře
      • Hotely
      • Komerční prostory
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle činnosti
      • Elektrikář
      • Architekt
      • Výrobce rozvaděčů
      • Systémový integrátor
      • Koncový zákazník
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Bezšroubový svět quickconnect
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Reference
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Spolehlivost a bezpečnost
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Online nástroje
    Konfigurátor vypínačů berker
    Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
    Vice
    • Online nástroje
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Inspirace a vzdělávání
    Kalendář akcí
    Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
    Vice
    • Inspirace a vzdělávání
    • Ke stažení
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Download centrum
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Kalendář akcí
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Technická podpora
    Nejčastější dotazy
    Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
    Vice
    • Technická podpora
    • FAQ - obecné
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Videa
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • O nás
    Newsletter
    Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
    Vice
    • O nás
    • Náš tým
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Kontaktní formulář
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Udržitelnost
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Registrace k newsletteru
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Prodejní místa
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Podívejte se na všechny kategorie
Účet
  • Katalog
  • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie
  • Přístroje pro moni­to­rování spotřeby energie
  • Volt­me­try, ampér­metry a příslu­šen­ství
  • SK602
SK602 - Voltmetrový přepínač 7 poloh, 10A,400V
SK602 - Voltmetrový přepínač 7 poloh, 10A,400V
SK602 - Voltmetrový přepínač 7 poloh, 10A,400V

Voltmetrový přepínač 7 poloh, 10A,400V

SK602

SK602 - Voltmetrový přepínač 7 poloh, 10A,400V
SK602 - Voltmetrový přepínač 7 poloh, 10A,400V
SK602 - Voltmetrový přepínač 7 poloh, 10A,400V
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie

Voltmetrový přepínač 7 poloh, 10A,400V SK602

EAN
3250615616029
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    20 A
Kapa­cita
  • Počet modulů
    3
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 40 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 80 °C
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1.5 - 10 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1 - 6 mm²
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    1 W
Rozměry
  • Výška
    85 mm
  • Šířka
    70 mm
  • Hloubka
    64 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Instalace, montáž
  • Montáž
    Lišta DIN
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    690 V

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration SK602 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SK602 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek SK602 | Hager

    Obrázek produktu SK602

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager

    Declaration of conformity for Inverter / Switch

    Prohlášení o shodě International 2021-10-13

    PDF
    133,67 kB
    Obrázek Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager

    Declaration of conformity for Inverter / Switch

    Prohlášení o shodě International 2019-11-04

    PDF
    115,04 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EC100 - Počítadlo provozních hodin 230 V AC
    EC100
    Počítadlo provozních hodin 230 V AC
  • 2
    SK603 - Ampérmetrový přepínač 4 polohy, 20A,400V
    SK603
    Ampérmetrový přepínač 4 polohy, 20A, 400V
  • 3
    SM005 - Ampérmetr analogový 0-5A - přímé měření
    SM005
    Ampérmetr analogový 0-5A - přímé měření
  • 4
    SM150 - Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 150A
    SM150
    Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 150A
  • 5
    SM151 - Ampérmetr digitální nepřímé měření 0-150A
    SM151
    Ampérmetr digitální nepřímé měření 0-150A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.