The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie
  • Přístroje pro moni­to­rování spotřeby energie
  • Volt­me­try, ampér­metry a příslu­šen­ství
  • SK602
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie

Voltmetrový přepínač 7 poloh, 10A,400V SK602

EAN
3250615616029
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Voltmetrový přepínač 7 poloh, 10A,400V

SK602

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    20 A
Kapa­cita
  • Počet modulů
    3
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 40 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 80 °C
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1.5 - 10 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1 - 6 mm²
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    1 W
Rozměry
  • Výška
    85 mm
  • Šířka
    70 mm
  • Hloubka
    64 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Instalace, montáž
  • Montáž
    Lišta DIN
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    690 V

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration SK602
PDF
Hager RoHS report SK602
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SK602 | Hager

    Obrázek produktu SK602

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list SK602 | Hager

    Hager Produktový list SK602

    Voltmetrový přepínač 7 poloh, 10A,400V

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager

    Declaration of conformity for Inverter / Switch

    Prohlášení o shodě International 2021-10-13

    PDF
    133,67 kB
    Obrázek Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager

    Declaration of conformity for Inverter / Switch

    Prohlášení o shodě International 2019-11-04

    PDF
    115,04 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SK603 - Ampérmetrový přepínač 4 polohy, 20A,400V
    SK603
    Ampérmetrový přepínač 4 polohy, 20A, 400V
  • 2
    SM150 - Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 150A
    SM150
    Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 150A
  • 3
    SM600 - Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 600A
    SM600
    Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 600A
  • 4
    EC100 - Počítadlo provozních hodin 230 V AC
    EC100
    Počítadlo provozních hodin 230 V AC
  • 5
    SM151 - Ampérmetr digitální nepřímé měření 0-150A
    SM151
    Ampérmetr digitální nepřímé měření 0-150A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.