The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Přepínače, zamy­ka­telné spínače a příslu­šen­ství
  • SFM132
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Přepínač (I-II) 1S+1R, 32A SFM132

EAN
3250615510877
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Přepínač (I-II) 1S+1R, 32A

SFM132

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    1
  • Poloha neut­rálního vodiče
    Bez neut­rálního
  • Typ pólu
    1P
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    32 A
  • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
    0,48 kA
  • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC21 v kategorii A
    32 A
  • Prou­dová zatíži­telnost při AC21 v kategorii B
    32 A
  • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC22 v kategorii A
    32 A
  • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B
    32 A
  • Jmenovitá zkra­tová zapínací schopnost Icm při 240 V AC podle IEC 60947-3
    0,48 kA
  • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
    0,48 kA
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment
    1,80 - 1,80 Nm
  • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
    Šrou­bová svorka
Napětí
  • Provozní napětí AC
    230 - 230 V
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
  • Jmenovité izolační napětí
    440 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 000 V
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Rozměry
  • Výška
    83 mm
  • Šířka
    17,50 mm
  • Hloubka
    68 mm
Vyba­vení
  • Počet kontaktů NO
    1
  • Počet kontaktů NC
    1
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -20 - 50 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 80 °C
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1.5 - 10 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1.5 - 16 mm²
Trvan­livost
  • Mechanická životnost v cyklech
    200 000
  • Elek­trická životnost při jmenovitém zatížení v AC21
    25 000
  • Elek­trická životnost při jmenovitém zatížení v AC22
    25 000
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    1,50 W
  • Ztrá­tový výkon na pól
    1,50 W
Konek­tivita
  • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
    Posu­nutá svorka
  • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
    Posu­nutá svorka

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration SFM132
PDF
Hager RoHS report SFM132
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SFM132 | Hager

    Obrázek produktu SFM132

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list SFM132 | Hager

    Hager Produktový list SFM132

    Přepínač (I-II) 1S+1R, 32A

    PDF
  • licence produktu

    Obrázek Licence for NETHERLANDS | Hager

    Licence for NETHERLANDS

    licence produktu International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-02-06 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SFB116 - Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 16A - výstupní kontakt spodem
    SFB116
    Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 16A - výstupní kontakt spodem
  • 2
    SFL116 - Přepínač (I-II) 1P / 16A - výstupní kontakt spodem
    SFL116
    Přepínač (I-II) 1P / 16A - výstupní kontakt spodem
  • 3
    SFH125 - Přepínač (I-II) 1P / 25A - výstupní kontakt horem
    SFH125
    Přepínač (I-II) 1P / 25A - výstupní kontakt horem
  • 4
    SFL216 - Přepínač (I-II) 2P / 16A - výstupní kontakt spodem
    SFL216
    Přepínač (I-II) 2P / 16A - výstupní kontakt spodem
  • 5
    SFB216 - Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 16A - výstupní kontakt spodem
    SFB216
    Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 16A - výstupní kontakt spodem

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.