The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • SEVR0650

Vymezovací šablona do betonu pro VR06, průměr 215mm, výška 50mm SEVR0650

EAN
4012002243978
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Vymezovací šablona do betonu pro VR06, průměr 215mm, výška 50mm

SEVR0650

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (8)
Previous
Previous
VR06129005
VR06129005
Víko podlahové krabice R06 round for 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
VR06127011
VR06127011
Víko podlahové krabice R06 round for 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
VR06059005
VR06059005
Víko podlahové krabice R06 round for 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
VR06057011
VR06057011
Víko podlahové krabice R06 round for 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm, šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
VDR06057011
VDR06057011
Víko podlahové krabice R06 kulatá pro 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
VDR06059005
VDR06059005
Víko podlahové krabice R06 kulatá pro 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Povinné příslušenství

  • VR06129005

    Víko podlahové krabice R06 round for 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm, černá

    0,00 €  / *
  • VR06127011

    Víko podlahové krabice R06 round for 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm, šedá

    0,00 €  / *
  • VR06059005

    Víko podlahové krabice R06 round for 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm, černá

    0,00 €  / *
  • VR06057011

    Víko podlahové krabice R06 round for 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm, šedá

    0,00 €  / *
  • VDR06057011

    Víko podlahové krabice R06 kulatá pro 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm šedá

    0,00 €  / *
  • VDR06059005

    Víko podlahové krabice R06 kulatá pro 6 přístrojů, pro podlahy 5 mm černá

    0,00 €  / *
  • VDR06127011

    Víko podlahové krabice R06 kulatá pro 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm šedá

    0,00 €  / *
  • VDR06129005

    Víko podlahové krabice R06 kulatá pro 6 přístrojů, pro podlahy 12 mm černá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    50 mm
  • Průměr
    215 mm
Tvar
  • Tvar
    Kulatý
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration SEVR0650
PDF
Hager RoHS report SEVR0650
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SEVR0650 | Hager

    Obrázek produktu SEVR0650

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet SEVR0650 | Hager

    Hager Product data sheet SEVR0650

    Vymezovací šablona do betonu pro VR06, průměr 215mm, výška 50mm

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2022-07-20 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2022-07-20

    PDF
    951,83 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.