Vypínač 1 pól. s kontrolkou na vstupu 1S-25A SBT125
EAN
3250615511652
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Architektura
-
Počet pólů1
-
Poloha neutrálního vodičeBez neutrálního
-
Typ pólu1P
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud25 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21 v kategorii A25 A
-
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B25 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC22 v kategorii A25 A
-
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B25 A
-
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm při 240 V AC podle IEC 60947-30,52 kA
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 609470,37 kA
-
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Inc s pojistkou podle IEC/EN 60669-2-43000A/80A gG parallel 32A gG
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment1,80 - 1,80 Nm
-
Typ dolního připojení modulárních zařízeníŠroubová svorka
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
-
Typ napájecího napětíAC
-
Jmenovité izolační napětí440 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp4 000 V
Kapacita
-
Počet modulů1
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Rozměry
-
Výška83 mm
-
Šířka17,50 mm
-
Hloubka68 mm
Vybavení
-
Počet kontaktů NO1
-
Počet kontaktů NC0
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 70 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 80 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 10 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 16 mm²
Trvanlivost
-
Mechanická životnost v cyklech200 000
-
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC2125 000
-
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC2225 000
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu0,90 W
-
Ztrátový výkon na pól0,90 W
Osvětlení
-
Typ svítidlaLED
Konektivita
-
Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízeníPosunutá svorka
-
Zarovnání horního připojení pro modulární zařízeníPosunutá svorka
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet SBT125
Vypínač 1 pól. s kontrolkou na vstupu 1S-25A
PDF -
Product licence
Licence for NETHERLANDS
Product licence International 2024-08-09
PDF2,53 MB
Licence for NETHERLANDS
Product licence International 2024-08-09
PDF2,23 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-01-31
PDF311,88 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-28
PDF931,94 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-02-06
PDF990,73 kB
Více dokumentace