The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
  • SB432PV
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Otočný DC vypínač 4P, In=32 A, 1000 V DC SB432PV

EAN
3250615521392
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Otočný DC vypínač 4P, In=32 A, 1000 V DC

SB432PV

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    4
  • Typ pólu
    4P
Kapa­cita
  • Počet modulů
    3,50
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    32 A
Napětí
  • Typ napá­je­cího napětí
    DC
  • Jmenovité izolační napětí
    1 000 V
  • Provozní napětí při trvalém provozu
    1 000 - 1 000 V
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment
    1,80 - 1,80 Nm
Rozměry
  • Výška
    85 mm
  • Šířka
    61,25 mm
  • Hloubka
    72 mm
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    6,90 W
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
    3
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    4 - 10 mm²
  • Průřez plného vodiče
    4 - 16 mm²

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration SB432PV
PDF
Hager RoHS report SB432PV
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SB432PV | Hager

    Obrázek produktu SB432PV

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list SB432PV | Hager

    Hager Produktový list SB432PV

    Otočný DC vypínač 4P, In=32 A, 1000 V DC

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka International 2021-10-25 | Hager

    Instalační příručka International 2021-10-25

    PDF
    144,58 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-10-04

    PDF
    910,04 kB
    Obrázek Declaration of conformity for Switch DC 2P & 4P | Hager

    Declaration of conformity for Switch DC 2P & 4P

    Prohlášení o shodě International 2021-09-17

    PDF
    598,74 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LF312G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC
    LF312G
    Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC
  • 2
    LF412G - Pojistka válcová, velikost 14x51, 12A gG, 690V AC
    LF412G
    Pojistka válcová, velikost 14x51, 12A gG, 690V AC
  • 3
    LF306M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A aM, 500V AC
    LF306M
    Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A aM, 500V AC
  • 4
    LF445M - Pojistka válcová, velikost 14x51, 45A aM, 500V AC
    LF445M
    Pojistka válcová, velikost 14x51, 45A aM, 500V AC
  • 5
    LR604 - Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3+N do 50A
    LR604
    Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3+N do 50A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.