R2693VERZ | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
  • Elek­tro­in­stalační lišty
  • R2693VERZ

Koncovka kanálu LFS S 60x100, pozink.

R2693VERZ

  • Systémy pro uklá­dání vedení

Koncovka kanálu LFS S 60x100, pozink. R2693VERZ

EAN
4012740219730
Balení
6 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    60 mm
  • Šířka
    100 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Pozin­kovaný
  • Barva
    Zinek
Bezpečnost
  • Mechanická odolnost IK
    IK08
  • Stupeň krytí IP
    IP30
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 90 °C
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ne
Konfigu­race
  • Překrývání
    Ne
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Šrou­bovací přípojka, Zacva­kávací upevnění
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    LFS 60x100

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,02 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,98 kB

Ke stažení

  • Obrázek R2693VERZ | Hager

    Obrázek produktu R2693VERZ

  • certifikát výrobku

    Obrázek Product certificate International 2022-06-28 | Hager

    Product certificate International 2022-06-28

    certifikát výrobku de-DE 2022-06-28

    PDF
    1,43 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30

    PDF
    633,95 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LF1001009016 - LF kanal, 10x10mm, prometna bijela
    LF1001009016
    Matarkanal LF 10x12mm, PVC, Vit
  • 2
    LF1001009016A - LF kanal, 10x10mm, samoljepivi, prometna bijela
    LF1001009016A
    Matarkanal LF 10x12mm, tejp, PVC, Vit
  • 3
    LF1501507030 - Kabel. kanál LF 15x15 s víkem, šedá
    LF1501507030
    Kabel. kanál LF 15x15 s víkem, šedá
  • 4
    LF1501508014 - Kabel. kanál LF 15x15 s víkem, hnědá
    LF1501508014
    Kabel. kanál LF 15x15 s víkem, hnědá
  • 5
    LF1501509016 - LF kanal, 15x15mm, prometna bijela
    LF1501509016
    Matarkanal LF 15x15mm, PVC, Vit

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.