The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
  • Elek­tro­in­stalační lišty
  • R2693VERZ
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Koncovka kanálu LFS S 60x100, pozink. R2693VERZ

EAN
4012740219730
Balení
6 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Koncovka kanálu LFS S 60x100, pozink.

R2693VERZ

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • LFS601000VERZ

    Kabel. kanál LFS 60x100 s víkem a příchytkami, pozink.

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    60 mm
  • Šířka
    100 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Pozin­kované
  • Barva
    Zinek
Bezpečnost
  • Mechanická odolnost IK
    IK08
  • Stupeň krytí IP
    IP30
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 90 °C
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ne
Konfigu­race
  • Překrývání
    Ne
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Šrou­bovací přípojka, Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    LFS 60x100

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration R2693VERZ
PDF
Hager RoHS report R2693VERZ
PDF

Ke stažení

  • Obrázek R2693VERZ | Hager

    Obrázek produktu R2693VERZ

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list R2693VERZ | Hager

    Hager Produktový list R2693VERZ

    Koncovka kanálu LFS S 60x100, pozink.

    PDF
  • certifikát výrobku

    Obrázek Product certificate International 2022-06-28 | Hager

    Product certificate International 2022-06-28

    certifikát výrobku de-DE 2022-06-28

    PDF
    1,43 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30

    PDF
    633,95 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    R2291VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
    R2291VERZ
    Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
  • 2
    R2290VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
    R2290VERZ
    Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
  • 3
    M7251 - Kabelové příchytka pro LF
    M7251
    Kabelové příchytka pro LF
  • 4
    M7248 - Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
    M7248
    Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
  • 5
    M7239 - Kabelová příchytka pro LF šířky 60
    M7239
    Kabelová příchytka pro LF šířky 60

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.