The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
    • Elek­tro­in­stalační lišty
    • R2665VERZ
    EAN
    4012740218139
    Balení
    4 ks
    • Elek­tro­in­stalační lišty

    Plochý roh kanálu LFS 60x100, pozink. R2665VERZ

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Plochý roh kanálu LFS 60x100, pozink.

    R2665VERZ

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • LFS601000VERZ

      Kabel. kanál LFS 60x100 s víkem a příchytkami, pozink.

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      60 mm
    • Šířka
      100 mm
    Příslu­šen­ství
    • Typ příslu­šen­ství
      Tvarový díl
    Nasta­vení
    • Úhlový rozsah
      90 - 90
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Pozin­kované
    • Barva
      Zinek
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK08
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Normy
    • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
      Ano
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 90 °C
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ne
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      LFS 60x100

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration R2665VERZ
    PDF
    Hager RoHS report R2665VERZ
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek R2665VERZ | Hager

      Obrázek produktu R2665VERZ

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet R2665VERZ | Hager

      Hager Product data sheet R2665VERZ

      Plochý roh kanálu LFS 60x100, pozink.

      PDF
    • Product certificate

      Obrázek Product certificate International 2022-06-28 | Hager

      Product certificate International 2022-06-28

      Product certificate de-DE 2022-06-28

      PDF
      1,43 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager

      Declaration of conformity en-GB, de-DE 2021-09-30

      PDF
      633,95 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      R2291VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
      R2291VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
    • 2
      R2290VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
      R2290VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
    • 3
      M7248 - Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
      M7248
      Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
    • 4
      M7239 - Kabelová příchytka pro LF šířky 60
      M7239
      Kabelová příchytka pro LF šířky 60
    • 5
      M6293 - Kabelová příchytka pro kan. LFS plastová š.200 mm
      M6293
      Kabelová příchytka pro kan. LFS plastová š.200 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.