The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • R2661VERZ
    EAN
    4012740218092
    Balení
    4 ks

    Vnitřní roh kanálu LFS 60x100, pozink. R2661VERZ

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Již není dostupný

    Vnitřní roh kanálu LFS 60x100, pozink.

    R2661VERZ

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Příslu­šen­ství
    • Typ příslu­šen­ství
      Tvarový díl
    Nasta­vení
    • Úhlový rozsah
      90 - 90
    Rozměry
    • Výška
      60 mm
    • Šířka
      100 mm
    • Měření a
      50 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Pozin­kované
    • Barva
      Zinek
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK08
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Normy
    • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
      Ano
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 90 °C
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ne
    Konfigu­race
    • Překrývání
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration R2661VERZ
    PDF
    Hager RoHS report R2661VERZ
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek R2661VERZ | Hager

      Obrázek produktu R2661VERZ

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet R2661VERZ | Hager

      Hager Product data sheet R2661VERZ

      Vnitřní roh kanálu LFS 60x100, pozink.

      PDF
    • Product certificate

      Obrázek Product certificate International 2022-06-28 | Hager

      Product certificate International 2022-06-28

      Product certificate de-DE 2022-06-28

      PDF
      1,43 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager

      Declaration of conformity en-GB, de-DE 2021-09-30

      PDF
      633,95 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.