The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • MZ911

Motorový pohon 230 V AC pro LS,FI,FI-LS s aut. opětovným zapnutím MZ911

EAN
3250614319976
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Náhradní díl: ověřte dostupnost u vašeho elektrovelkoobchodu

Motorový pohon 230 V AC pro LS,FI,FI-LS s aut. opětovným zapnutím

MZ911

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Napětí
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
  • Jmenovité izolační napětí
    6 000 V
  • Provozní napětí při trvalém provozu
    230 - 230 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Kapa­cita
  • Počet modulů
    3
Rozměry
  • Výška
    83 mm
  • Šířka
    54 mm
  • Hloubka
    71 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration MZ911
PDF

Ke stažení

  • Obrázek MZ911 | Hager

    Obrázek produktu MZ911

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet MZ911 | Hager

    Hager Product data sheet MZ911

    Motorový pohon 230 V AC pro LS,FI,FI-LS s aut. opětovným zapnutím

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Auxiliaire de télécommande MZ901 MZ911 | Hager

    Auxiliaire de télécommande MZ901 MZ911

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2016-02-19

    PDF
    281,13 kB
    Obrázek Notice auxiliaire de télécommande et réarmement auto MZ901 MZ911 MZ902 MZ912 | Hager

    Notice auxiliaire de télécommande et réarmement auto MZ901 MZ911 MZ902 MZ912

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2016-01-27

    PDF
    549,10 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.