The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
    • Elek­tro­in­stalační lišty
    • M7214
    EAN
    4012740839419
    Balení
    10 ks
    • Elek­tro­in­stalační lišty

    Spojka, LF/LFP výška 30 M7214

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Spojka, LF/LFP výška 30

    M7214

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      30 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­styren (PS)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Černá
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      LF 30x30, LF 30x45, LF 30x60, LFH 30x45

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration M7214
    PDF
    RoHS report M7214
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek M7214 | Hager

      Obrázek produktu M7214

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu M7214 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu M7214

      Spojka, LF/LFP výška 30

      PDF
    • Licence produktu

      Obrázek Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Licence produktu International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      332,42 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-09-30 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      R2293VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 200 mm - ocel. plech, pozink.
      R2293VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 200 mm - ocel. plech, pozink.
    • 2
      R2292VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 150 mm - ocel. plech, pozink.
      R2292VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 150 mm - ocel. plech, pozink.
    • 3
      R2291VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
      R2291VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
    • 4
      R2290VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
      R2290VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
    • 5
      M7248 - Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
      M7248
      Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.