The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
  • Elek­tro­in­stalační lišty
  • M7214
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Spojka, LF/LFP výška 30 M7214

EAN
4012740839419
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Spojka, LF/LFP výška 30

M7214

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 9 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • LF3003007030

    Kabel. kanál LF 30x30 s víkem, šedá

    0,00 €  / *
  • LF3006007030

    Kabel. kanál LF 30x60 s víkem a příchytkami, šedá

    0,00 €  / *
  • LF3003009016

    0,00 €  / *
  • LF3004509016

    0,00 €  / *
  • LF3006009016

    0,00 €  / *
  • LFH3004509016

    0,00 €  / *
  • LF3003008014

    0,00 €  / *
  • LF3006008014

    0,00 €  / *
  • LF3004508014

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    30 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­styren (PS)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Černá
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    LF 30x30, LF 30x45, LF 30x60, LFH 30x45

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
Hager REACH declaration M7214
PDF
Hager RoHS report M7214
PDF

Ke stažení

  • Obrázek M7214 | Hager

    Obrázek produktu M7214

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list M7214 | Hager

    Hager Produktový list M7214

    Spojka, LF/LFP výška 30

    PDF
  • Product licence

    Obrázek Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    licence produktu International 2021-02-12

    PDF
    1,52 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
    Obrázek EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    41,84 kB
    Obrázek T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Prohlášení o shodě International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    R2291VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
    R2291VERZ
    Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
  • 2
    R2290VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
    R2290VERZ
    Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
  • 3
    M7251 - Kabelové příchytka pro LF
    M7251
    Kabelové příchytka pro LF
  • 4
    M7248 - Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
    M7248
    Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
  • 5
    M7239 - Kabelová příchytka pro LF šířky 60
    M7239
    Kabelová příchytka pro LF šířky 60

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.