The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • M61829010
    EAN
    4012740338301
    Balení
    1 ks

    Vnější roh kanálu LF 30x45, bílá M61829010

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vnější roh kanálu LF 30x45, bílá

    M61829010

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      30 mm
    • Šířka
      45 mm
    • Měření a
      30 mm
    Příslu­šen­ství
    • Typ příslu­šen­ství
      Tvarový díl
    Nasta­vení
    • Úhlový rozsah
      90 - 90
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS), Poly­car­bonat (PC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    Normy
    • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
      Ne
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 90 °C
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ne
    Konfigu­race
    • Překrývání
      Ne

    Ke stažení

    • Obrázek M61829010 | Hager

      Obrázek produktu M61829010

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu M61829010 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu M61829010

      Vnější roh kanálu LF 30x45, bílá

      PDF
    • Licence produktu

      Obrázek Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Licence produktu International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.