The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • M61829010

Vnější roh kanálu LF 30x45, bílá M61829010

EAN
4012740338301
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Vnější roh kanálu LF 30x45, bílá

M61829010

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    30 mm
  • Šířka
    45 mm
Příslu­šen­ství
  • Typ příslu­šen­ství
    Tvarový díl
Nasta­vení
  • Úhlový rozsah
    90 - 90
Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS), Poly­car­bonat (PC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010
Bezpečnost
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
Normy
  • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
    Ne
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 90 °C
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ne

Ke stažení

  • Obrázek M61829010 | Hager

    Obrázek produktu M61829010

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list M61829010 | Hager

    Hager Produktový list M61829010

    Vnější roh kanálu LF 30x45, bílá

    PDF
  • Product licence

    Obrázek Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    licence produktu International 2021-02-12

    PDF
    1,52 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
    Obrázek EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    41,84 kB
    Obrázek T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Prohlášení o shodě International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.