The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • M61139001
    EAN
    4012740152112
    Balení
    5 ks

    Koncovka kanálu LF 15x15, krémová M61139001

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Koncovka kanálu LF 15x15, krémová

    M61139001

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      15 mm
    • Šířka
      15 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Krémová
    • Kód RAL
      9001
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ne
    Konfigu­race
    • Překrývání
      Ne
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Šrou­bovací přípojka, Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu

    Ke stažení

    • Obrázek M61139001 | Hager

      Obrázek produktu M61139001

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet M61139001 | Hager

      Hager Product data sheet M61139001

      Koncovka kanálu LF 15x15, krémová

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager

      T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

      Declaration of conformity International 2023-02-07

      PDF
      52,28 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.