Koncovka kanálu LF 15x15, krémová M61139001
EAN
4012740152112
Balení
5 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška15 mm
-
Šířka15 mm
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaKrémová
-
Kód RAL9001
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Konfigurace
-
PřekrýváníNe
Konektivita
-
Druh montážeŠroubovací přípojka, Připevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet M61139001
Koncovka kanálu LF 15x15, krémová
PDF -
Declaration of conformity
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Prohlášení o shodě International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Více dokumentace