M61137030 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
    Bezšroubový systém quickconnect
    Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
    Vice
    • Řešení
    • Řešení dle zaměření
      • Distribuce energie
      • Systémy pro ukládání vedení
      • Spínací a regulační systémy
      • Domovní elektroinstalační přístroje
      • Automatizace budov
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle budov
      • Rodinné domy
      • Bytové domy
      • Kanceláře
      • Hotely
      • Komerční prostory
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle činnosti
      • Elektrikář
      • Architekt
      • Výrobce rozvaděčů
      • Systémový integrátor
      • Koncový zákazník
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Bezšroubový svět quickconnect
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Reference
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Spolehlivost a bezpečnost
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Online nástroje
    Konfigurátor vypínačů berker
    Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
    Vice
    • Online nástroje
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Inspirace a vzdělávání
    Kalendář akcí
    Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
    Vice
    • Inspirace a vzdělávání
    • Ke stažení
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Download centrum
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Kalendář akcí
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Technická podpora
    Nejčastější dotazy
    Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
    Vice
    • Technická podpora
    • FAQ - obecné
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Videa
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • O nás
    Newsletter
    Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
    Vice
    • O nás
    • Náš tým
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Kontaktní formulář
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Udržitelnost
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Registrace k newsletteru
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Prodejní místa
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Podívejte se na všechny kategorie
Účet
  • Katalog
  • M61137030
Zastaralé
M61137030 - Koncovka kanálu LF 15x15, šedá
M61137030 - Koncovka kanálu LF 15x15, šedá
Zastaralé

Koncovka kanálu LF 15x15, šedá

M61137030

M61137030 - Koncovka kanálu LF 15x15, šedá
Zastaralé
M61137030 - Koncovka kanálu LF 15x15, šedá

Koncovka kanálu LF 15x15, šedá M61137030

EAN
4012740152105
Balení
5 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    15 mm
  • Šířka
    15 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Šedý kámen
  • Kód RAL
    7030
Bezpečnost
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
  • Stupeň krytí IP
    IP30
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 60 °C
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ne
Konfigu­race
  • Překrývání
    Ne
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Šrou­bovací přípojka, Zacva­kávací upevnění

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,95 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,32 kB

Ke stažení

  • Obrázek M61137030 | Hager

    Obrázek produktu M61137030

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Prohlášení o shodě International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.