Koncovka kanálu LF 15x15, šedá M61137030
EAN
4012740152105
Balení
5 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška15 mm
-
Šířka15 mm
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaŠedý kámen
-
Kód RAL7030
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP30
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Konfigurace
-
PřekrýváníNe
Konektivita
-
Druh montážeŠroubovací přípojka, Připevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet M61137030
Koncovka kanálu LF 15x15, šedá
PDF -
Declaration of conformity
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Prohlášení o shodě International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Více dokumentace