Koncovka kanálu LF 30x30, šedá M59637030
EAN
4012740132428
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška30 mm
-
Šířka30 mm
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaŠedý kámen
-
Kód RAL7030
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Konfigurace
-
PřekrýváníNe
Konektivita
-
Druh montážeŠroubovací přípojka, Připevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet M59637030
Koncovka kanálu LF 30x30, šedá
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1074_LFF
licence produktu International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Declaration of conformity
EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019
Prohlášení o shodě International 2020-06-25
PDF48,04 kB
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Prohlášení o shodě International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Více dokumentace