The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • M5850
    EAN
    4012740121286
    Balení
    10 ks

    Držák rozvaděčového krytu RK 190x150 mm M5850

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Držák rozvaděčového krytu RK 190x150 mm

    M5850

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      150 mm
    • Šířka
      190 mm
    • Délka
      35 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Černá

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    PEP document International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB

    Ke stažení

    • Obrázek M5850 | Hager

      Obrázek produktu M5850

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet M5850 | Hager

      Hager Product data sheet M5850

      Držák rozvaděčového krytu RK 190x150 mm

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek EC declaration of conformity FB | Hager

      EC declaration of conformity FB

      Declaration of conformity International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Obrázek EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      38,99 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.