T-kus kanálu LF 40x40, bílá M58069010
EAN
4012740338516
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška40 mm
-
Šířka40 mm
Příslušenství
-
Typ příslušenstvíTvarový díl
Normy
-
Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12Ne
Materiál
-
MateriálAkrylonitrilbutadienstyren (ABS)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet M58069010
T-kus kanálu LF 40x40, bílá
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1074_LFF
licence produktu International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Declaration of conformity
EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019
Prohlášení o shodě International 2020-06-25
PDF48,04 kB
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Prohlášení o shodě International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Více dokumentace