The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Flexi­bilní perfo­rované kabe­lové kanály
  • M5693
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Propojovací kanál VK flex 41x44x500, šedá M5693

EAN
4012740190510
Balení
40 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Propojovací kanál VK flex 41x44x500, šedá

M5693

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Nůžky na stří­hání kanálů 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Nůžky na stří­hání kanálů
  • L5561

    Nůžky pro lišty pro dělení kanálů do šířky 80 mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    0
  • Šířka
    0
  • Délka
    500 mm
  • Šířka štěr­biny
    8 mm
  • Šířka štěr­biny
    4,50 mm
Vyba­vení
  • Kryt v rozsahu dodávky
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA)
  • Barva
    Světle šedá
Funkce
  • Samoz­hášivý
    Ano
Normy
  • Třída hořlavosti podle UL94
    V0
Archi­tek­tura
  • Flexi­bilní
    Ano
Konfigu­race
  • Boční stěna
    Se štěr­binou

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2024-12-19
PDF
399,61 kB
Hager REACH declaration M5693
PDF
Hager RoHS report M5693
PDF

Ke stažení

  • Obrázek M5693 | Hager

    Obrázek produktu M5693

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet M5693 | Hager

    Hager Product data sheet M5693

    Propojovací kanál VK flex 41x44x500, šedá

    PDF
  • Soubory DXF

    Obrázek Soubory DXF International 2023-01-12 | Hager

    Soubory DXF International 2023-01-12

    DXF
    1,44 MB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2023-01-12 | Hager

    Soubory STEP International 2023-01-12

    STP
    2,67 MB
  • Product Drawing

    Obrázek Product drawing | Hager

    Product drawing

    Product Drawing International 2023-01-12

    PDF
    454,81 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    L2222 - Propojovací kanál VK flex samolepicí 23x24x500, šedá
    L2222
    Propojovací kanál VK flex samolepicí 23x24x500, šedá
  • 2
    L2212 - Propojovací kanál VK flex samolepicí 16x11x250, šedá
    L2212
    Propojovací kanál VK flex samolepicí 16x11x250, šedá
  • 3
    M5692 - Propojovací kanál VK flex 31x33x500, šedá
    M5692
    Propojovací kanál VK flex 31x33x500, šedá
  • 4
    L2242 - Propojovací kanál VK flex samolepicí 42x44x500, šedá
    L2242
    Propojovací kanál VK flex samolepicí 42x44x500, šedá
  • 5
    M5690 - Propojovací kanál VK flex 15x11x250, šedá
    M5690
    Propojovací kanál VK flex 15x11x250, šedá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.