The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • M55467030
    EAN
    4012740105637
    Balení
    1 ks

    T-kus kanálu LF/FB 60x230, šedá M55467030

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    T-kus kanálu LF/FB 60x230, šedá

    M55467030

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      61 mm
    • Šířka
      230 mm
    • Měření a
      290 mm
    Příslu­šen­ství
    • Typ příslu­šen­ství
      Tvarový díl
    Normy
    • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Šedý kámen
    • Kód RAL
      7030
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 60 °C
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ne
    Konfigu­race
    • Překrývání
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration M55467030
    PDF
    RoHS report M55467030
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek M55467030 | Hager

      Obrázek produktu M55467030

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet M55467030 | Hager

      Hager Product data sheet M55467030

      T-kus kanálu LF/FB 60x230, šedá

      PDF
    • Product licence

      Obrázek Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Product licence International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EC declaration of conformity FB | Hager

      EC declaration of conformity FB

      Declaration of conformity International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Obrázek EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      38,99 kB
      Obrázek EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager

      EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

      Declaration of conformity International 2020-06-25

      PDF
      48,04 kB
      Obrázek T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager

      T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

      Declaration of conformity International 2023-02-07

      PDF
      52,28 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.