M55437030 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • M55437030

Koncovka kanálu LF/FB 60x230, šedá

M55437030

Koncovka kanálu LF/FB 60x230, šedá M55437030

EAN
4012740105774
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    61 mm
  • Šířka
    230 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Šedý kámen
  • Kód RAL
    7030
Bezpečnost
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 60 °C
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ne
Konfigu­race
  • Překrývání
    Ne
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Šrou­bovací přípojka, Zacva­kávací upevnění

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,05 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,34 kB

Ke stažení

  • Obrázek M55437030 | Hager

    Obrázek produktu M55437030

  • licence produktu

    Obrázek Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    licence produktu International 2021-02-12

    PDF
    1,52 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek EC declaration of conformity FB | Hager

    EC declaration of conformity FB

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
    Obrázek EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
    Obrázek EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
    Obrázek T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Prohlášení o shodě International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.