T-kus kanálu LF/FB 60x150, šedá M55267030
EAN
4012740105545
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška61 mm
-
Šířka150 mm
Příslušenství
-
Typ příslušenstvíTvarový díl
Normy
-
Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12Ne
Materiál
-
MateriálAkrylonitrilbutadienstyren (ABS), Polycarbonat (PC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaŠedý kámen
-
Kód RAL7030
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet M55267030
T-kus kanálu LF/FB 60x150, šedá
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1074_LFF
licence produktu International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Declaration of conformity
EC declaration of conformity FB
Prohlášení o shodě International 2017-11-20
PDF122,39 kB
EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF38,99 kB
EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019
Prohlášení o shodě International 2020-06-25
PDF48,04 kB
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Prohlášení o shodě International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Více dokumentace